9LA1110-6PH26-0AA2
Product
Abbildung ähnlich
IADC SIDSI Process Historian HPE based SIDSI PH/IS Size L PCS 7 V9.1.2 / PH2020 SP2 U3 HP Proliant DL380 GEN11 Intel XEON 8-Core; 192GB PC4 RAM 2x 480GB M.2 8x 1,92TB SAS SSD 1x 10Gb 2-Port Ethernet Adapter ILO Advanced (inkl Lizenz) red. Netzteil 2X1000W inkl. Windows Server 22/19 (inkl Lizenz) vorinstallierter PH2020 SP2 U3 & Information Server (ohne Lizenz) nur mit Servicevertrag bestellbar
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 9LA1110-6PH26-0AA2
Artikelbeschreibung IADC SIDSI Process Historian HPE based SIDSI PH/IS Size L PCS 7 V9.1.2 / PH2020 SP2 U3 HP Proliant DL380 GEN11 Intel XEON 8-Core; 192GB PC4 RAM 2x 480GB M.2 8x 1,92TB SAS SSD 1x 10Gb 2-Port Ethernet Adapter ILO Advanced (inkl Lizenz) red. Netzteil 2X1000W inkl. Windows Server 22/19 (inkl Lizenz) vorinstallierter PH2020 SP2 U3 & Information Server (ohne Lizenz) nur mit Servicevertrag bestellbar
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 2L2
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 5A992
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 45 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 15,000 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 84715000
Listenkennzeichen (LKZ) STPCS7
Fabrikategruppe 4518
Geschäftsbereichskennzahl R39D
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Nicht verfügbar
Produktklasse D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-22-92
eClass 14 27-24-22-92
eClass 6 27-24-92-90
eClass 7.1 27-24-92-90
eClass 8 27-24-92-90
eClass 9 27-24-22-92
eClass 9.1 27-24-22-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;