9LA1110-6SY11-1AC0
Product
Abbildung ähnlich
Industrial AutomationDataCenter Next Generation Firewall Hardware Bundle Dieser Service beinhaltet: Palo Alto - PA450 Firewall Standard / Single System bis 1.7 Gbps; 19" Rackmount Kit (1x), Netzteil (2x). Support muss verpflichtend separat bestellt werden: 9LA1-110-6SY11-1CC3 Die Nutzung des Produktes erfordert die Aktivierung und die Zustimmung zu den PaloAlto Networks T&Cs über die WebSites von Palo Alto Networks.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 9LA1110-6SY11-1AC0
Artikelbeschreibung Industrial AutomationDataCenter Next Generation Firewall Hardware Bundle Dieser Service beinhaltet: Palo Alto - PA450 Firewall Standard / Single System bis 1.7 Gbps; 19" Rackmount Kit (1x), Netzteil (2x). Support muss verpflichtend separat bestellt werden: 9LA1-110-6SY11-1CC3 Die Nutzung des Produktes erfordert die Aktivierung und die Zustimmung zu den PaloAlto Networks T&Cs über die WebSites von Palo Alto Networks.
Produktfamilie Industrial Next Generation Firewall
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe S50
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : 5A002A1B / ECCN : 5A002ENCR
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 60 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 9,440 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85176200
Listenkennzeichen (LKZ) STPCS7
Fabrikategruppe X05A
Geschäftsbereichskennzahl R39D
Ursprungsland United States of America
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Nicht verfügbar
Produktklasse D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-22-92
eClass 14 27-24-22-92
eClass 6 27-24-92-90
eClass 7.1 27-24-92-90
eClass 8 27-24-92-90
eClass 9 27-24-22-92
eClass 9.1 27-24-22-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;