9MC3110-7RK00-0AQ8
Product
Abbildung ähnlich
Retrofit Kit for Drives Beinhaltet: 1 x SINAMICS PM240-2, 0,55 kW, 3/AC, 380-480 Vac, ungefiltert + Start-Up Dokumentation + Adapterplattenzeichnung + eine Parameterübersetzung. Vorraussetzung: Online Selektion des Retrofit Kit durch Eingabe Altgerät, für optimalen Service.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 9MC3110-7RK00-0AQ8
Artikelbeschreibung Retrofit Kit for Drives Beinhaltet: 1 x SINAMICS PM240-2, 0,55 kW, 3/AC, 380-480 Vac, ungefiltert + Start-Up Dokumentation + Adapterplattenzeichnung + eine Parameterübersetzung. Vorraussetzung: Online Selektion des Retrofit Kit durch Eingabe Altgerät, für optimalen Service.
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe S60
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 3A999A
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 8 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 2,180 kg
Verpackungsmaße 285,00 x 330,00 x 107,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515683643
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85044085
Listenkennzeichen (LKZ) AUT2-SL
Fabrikategruppe 4R58
Geschäftsbereichskennzahl R2S3
Ursprungsland Großbritannien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Nicht verfügbar
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-02-31-01
eClass 14 27-02-31-01
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
Sie können auch Optionen zum Produkt hinzu konfigurieren.
;