SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
P1A141769
Product
Abbildung ähnlich
Gerät: 7SA82 Distanzschutz, 3- polig mit Standardvariante Ge häusetyp: Einbau; BE: 23; BA: 16 (16ST + 0F + 0HS + 0P); I: 4 (Schutz); U: 4 (Standard); |Messumformereingänge: 0 (20 m A oder 10 V, schnell), 0 (20 m A, normal); |Gehäusebreite: 1/3 x 19''; |Baugruppen in 19"-Zeile 1: IO 102, PS101, IO110; |Baugruppen in 19"-Zeile 2: ; |LEDs/Drucktasten: 16 LEDs; |Bedieneinheit: Integriert; |Schlüsselschalter: ohne; |Display-Typ: Großes Display; |Frontdesign: Standard; |Hilfsspannung: DC 110 V-250 V , AC 100 V-230 V; |Kommunikationsverschlüsselung
Hinweis
Nachfolgerhinweis: Bis V8.83 herunterrüstbar. Ältere Vers. mit SIP5 Konfigurator bestellen.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer P1A141769
Artikelbeschreibung Gerät: 7SA82 Distanzschutz, 3- polig mit Standardvariante Ge häusetyp: Einbau; BE: 23; BA: 16 (16ST + 0F + 0HS + 0P); I: 4 (Schutz); U: 4 (Standard); |Messumformereingänge: 0 (20 m A oder 10 V, schnell), 0 (20 m A, normal); |Gehäusebreite: 1/3 x 19''; |Baugruppen in 19"-Zeile 1: IO 102, PS101, IO110; |Baugruppen in 19"-Zeile 2: ; |LEDs/Drucktasten: 16 LEDs; |Bedieneinheit: Integriert; |Schlüsselschalter: ohne; |Display-Typ: Großes Display; |Frontdesign: Standard; |Hilfsspannung: DC 110 V-250 V , AC 100 V-230 V; |Kommunikationsverschlüsselung
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Nachfolgerhinweis: Bis V8.83 herunterrüstbar. Ältere Vers. mit SIP5 Konfigurator bestellen.
Preisinformationen
Preisgruppe 184
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 9N9999
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 20 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 2,223 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85363010
Listenkennzeichen (LKZ) SIPROTEC
Fabrikategruppe 1005
Geschäftsbereichskennzahl U321
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 14.08.2014
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;