US2:SEM3CAB36INCH
Product
Siemens Niederspannungsversorgungs- Verteilerlösungen Zähler - SEM3 Kabel sind Energiemanagementprodukte Niderspannungs-Leistungsverteil ungs- Versorgungskomponenten. SEM3 Abm.: 36“ Typ Com-Kabel für sem3 Ersatzteile Anwendungen. Erfüllt Standards: UL916. Keine besonderen Merkmale gelistet
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer US2:SEM3CAB36INCH
Artikelbeschreibung Siemens Niederspannungsversorgungs- Verteilerlösungen Zähler - SEM3 Kabel sind Energiemanagementprodukte Niderspannungs-Leistungsverteil ungs- Versorgungskomponenten. SEM3 Abm.: 36“ Typ Com-Kabel für sem3 Ersatzteile Anwendungen. Erfüllt Standards: UL916. Keine besonderen Merkmale gelistet
Produktfamilie Mehrkanal-Strommesssystem SEM3
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 15N
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : EAR99
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 3 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,127 kg
Verpackungsmaße 2,49 x 2,49 x 2,79
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4001869562728
UPC 887621447007
Statistische Warennummer 85444290
Listenkennzeichen (LKZ) LV10.1
Fabrikategruppe 5206
Geschäftsbereichskennzahl P380
Ursprungsland Philippinen
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 12.10.2017
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-06-18-90
eClass 14 27-06-18-90
eClass 6 27-06-18-90
eClass 7.1 27-06-18-90
eClass 8 27-06-18-90
eClass 9 27-06-18-90
eClass 9.1 27-06-18-90
ETIM 7 EC003249
ETIM 8 EC003249
ETIM 9 EC003249
IDEA 4 1829
UNSPSC 15 26-12-16-66
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;