Please note SiePortal functions might not be available from április 28., hétfő 03:00 CET to április 29., kedd 13:00 CET due to routine maintenance.
SiePortal

Integrált platform az Ön információs, vásárlási és rendelési munkafolyamatához – az Industry Mall és az Online Támogatás összekapcsolva

SiePortal
Keresés itt:
3LD2164-0TB53
Product
SENTRON, Switch disconnector 3LD, emergency switching-off switch, 3- pole, Iu: 25 A, operating power / at AC-23 A 400 V: 9.5 kW, Molded plastic encapsulation for metric cable gland, rotary operating mechanism, red/yellow
Tételár Show prices
Ár Show prices
További szolgáltatások
Termékadatlap (PDF) Letölt
Szerviz & Szolgáltatások (Kézikönyvek, Tanúsítványok, GYIK...) Download
Termék
Cikkszám 3LD2164-0TB53
Termékleírás SENTRON, Switch disconnector 3LD, emergency switching-off switch, 3- pole, Iu: 25 A, operating power / at AC-23 A 400 V: 9.5 kW, Molded plastic encapsulation for metric cable gland, rotary operating mechanism, red/yellow
Termékcsalád Basic Devices
Termék életciklus PM300:Aktív termék
Árinformáció
Árcsoport 1CL
Tételár Show prices
Ár Show prices
Metál faktor LAO-----
Szállítási információk
Export jelzés AL : N / ECCN : N
Szokásos szállítási határidő 3 Nap/napok
Nettó súly mennyiségi egységre 0,416 kg
Csomagolás méretei 122,00 x 163,00 x 105,00
Csomagolás méreteinek mértékegysége MM
Mennyiségi egység (ME) 1 Darab
Csomagolás típusa 1
További termék információ
EAN 4011209524200
UPC Nem elérhető
Statisztikai anyagszám 85365080
Lista jelzés (LKZ) LV10.1
Gyártmánycsoport 5887
Group Code P360
Származási ország Németország
Megfelel a Veszélyes anyagokra vonatkozó rendeleteknek Termék megfelel a Veszélyes anyagokra vonatkozó rendeleteknek
Termék besorolása A: raktári standard termék, a visszavételi idő alatt visszaadható
Visszavételi kötelezettség kategória -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP szám
Osztályozás
 
Verzió Osztályozás
eClass 12 27-37-14-03
eClass 14 27-37-14-03
eClass 6 27-37-14-03
eClass 7.1 27-37-14-03
eClass 8 27-37-14-03
eClass 9 27-37-14-03
eClass 9.1 27-37-14-03
ETIM 7 EC000216
ETIM 8 EC000216
ETIM 9 EC000216
UNSPSC 15 39-12-22-33
|
Termék megvásárlása
Mennyiség 1 Darab
;