SiePortal

Integrált platform az Ön információs, vásárlási és rendelési munkafolyamatához – az Industry Mall és az Online Támogatás összekapcsolva

SiePortal
Keresés itt:

Termékkatalógus
  • Termékkatalógus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Kicsinyités
3SB3403-0B
Product
ACTUATOR-/INDICATOR COMPONENT CONTACT BLOCK WITH 1 CONTACT ELEMENT SPRING-LOADED TERMINAL, 1NO !!! Phased-out product !!! SIRIUS ACT 3SU1 is successor Preferred successor type is >>3SU1400-1AA10-3BA0<<
Jegyzetek
A termék már nem érhető el.
Követő termék: www.siemens.com/conversion-tool
Ha segítségre van szüksége, forduljon Siemens kapcsolattartójához.
Tételár Show prices
Ár Show prices
További szolgáltatások
Termékadatlap (PDF) Letölt
Szerviz & Szolgáltatások (Kézikönyvek, Tanúsítványok, GYIK...) Download
Termék
Cikkszám 3SB3403-0B
Termékleírás ACTUATOR-/INDICATOR COMPONENT CONTACT BLOCK WITH 1 CONTACT ELEMENT SPRING-LOADED TERMINAL, 1NO !!! Phased-out product !!! SIRIUS ACT 3SU1 is successor Preferred successor type is >>3SU1400-1AA10-3BA0<<
Termékcsalád Nem elérhető
Termék életciklus PM500:Termékéletciklus vége
Termék státusz dátum A termék a következő időponttól nem kapható: 24-03-22
Jegyzetek
A termék már nem érhető el.
Követő termék: www.siemens.com/conversion-tool
Ha segítségre van szüksége, forduljon Siemens kapcsolattartójához.
Árinformáció
Árcsoport 41J
Tételár Show prices
Ár Show prices
Metál faktor LBO-----
Szállítási információk
Export jelzés ECCN : N / AL : N
Szokásos szállítási határidő 10 Nap/napok
Nettó súly mennyiségi egységre 0,008 kg
Csomagolás méretei 92,00 x 105,00 x 52,00
Csomagolás méreteinek mértékegysége MM
Mennyiségi egység (ME) 0 Darab
Csomagolás típusa 1
További termék információ
EAN 4011209449817
UPC 754554653921
Statisztikai anyagszám 85365080
Lista jelzés (LKZ) CC-IC10
Gyártmánycsoport 5832
Group Code R711
Származási ország Csehország
Megfelel a Veszélyes anyagokra vonatkozó rendeleteknek Megfelel a Veszélyes anyagokra vonatkozó rendeleteknek a következő időpont óta:: 06-07-01
Termék besorolása C: vevőspecifikus termék, visszavételre nincs mód
Visszavételi kötelezettség kategória Igen
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Osztályozás
  Nem elérhető
|
Termék megvásárlása
Mennyiség 0 Darab
;