RCBO, 6 kA, 1P+N, type A, 30 mA, B char., In: 10 A, Un AC: 230 V
Cikkszám |
5SU1356-6KK10 |
Termékleírás |
RCBO, 6 kA, 1P+N, type A, 30 mA, B char., In: 10 A, Un AC: 230 V
|
Termékcsalád |
RCBOs |
Termék életciklus |
PM300:Aktív termék |
Árcsoport |
1BC |
Tételár |
Show prices
|
Ár |
Show prices
|
Metál faktor |
None |
Export jelzés |
AL : N / ECCN : N |
Szokásos szállítási határidő |
3 Nap/napok |
Nettó súly mennyiségi egységre |
0,270 kg |
Csomagolás méretei |
40,00 x 96,00 x 82,00 |
Csomagolás méreteinek mértékegysége |
MM |
Mennyiségi egység (ME) |
1 Darab |
Csomagolás típusa |
1 |
EAN |
4001869306704 |
UPC |
Nem elérhető |
Statisztikai anyagszám |
85362010 |
Lista jelzés (LKZ) |
LV10.1 |
Gyártmánycsoport |
5532 |
Group Code |
P310 |
Származási ország |
Románia |
Megfelel a Veszélyes anyagokra vonatkozó rendeleteknek |
Megfelel a Veszélyes anyagokra vonatkozó rendeleteknek a következő időpont óta:: 06-06-01 |
Termék besorolása |
B: adott esetben visszaadható - kérjük forduljon vevőfelelőséhez / kapcsolattartójához |
Visszavételi kötelezettség kategória |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Blei
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Verzió
|
Osztályozás
|
eClass |
1200 |
27-14-22-07 |
eClass |
1400 |
27-14-22-07 |
eClass |
600 |
27-14-22-07 |
eClass |
710 |
27-14-22-07 |
eClass |
800 |
27-14-22-07 |
eClass |
900 |
27-14-22-07 |
eClass |
910 |
27-14-22-07 |
ETIM |
700 |
EC000905 |
ETIM |
800 |
EC000905 |
ETIM |
900 |
EC000905 |
UNSPSC |
1500 |
39-12-16-03 |
|
|
|
|