SiePortal

Integrált platform az Ön információs, vásárlási és rendelési munkafolyamatához – az Industry Mall és az Online Támogatás összekapcsolva

SiePortal
Keresés itt:

Termékkatalógus
  • Termékkatalógus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Kicsinyités
5SY4335-7
Product
Miniature circuit breaker 400 V 10kA, 3-pole, C, 35 A, D=70 mm
Tételár Show prices
Ár Show prices
További szolgáltatások
Termékadatlap (PDF) Letölt
Szerviz & Szolgáltatások (Kézikönyvek, Tanúsítványok, GYIK...) Download
Termék
Cikkszám 5SY4335-7
Termékleírás Miniature circuit breaker 400 V 10kA, 3-pole, C, 35 A, D=70 mm
Termékcsalád Basic Devices
Termék életciklus PM300:Aktív termék
Árinformáció
Árcsoport 1AC
Tételár Show prices
Ár Show prices
Metál faktor L-O-----
Szállítási információk
Export jelzés AL : N / ECCN : N
Szokásos szállítási határidő 30 Nap/napok
Nettó súly mennyiségi egységre 0,470 kg
Csomagolás méretei 93,00 x 216,00 x 82,00
Csomagolás méreteinek mértékegysége MM
Mennyiségi egység (ME) 1 Darab
Csomagolás típusa 1
További termék információ
EAN 4001869309866
UPC Nem elérhető
Statisztikai anyagszám 85362010
Lista jelzés (LKZ) LV10.1
Gyártmánycsoport 5505
Group Code P310
Származási ország Németország
Megfelel a Veszélyes anyagokra vonatkozó rendeleteknek Megfelel a Veszélyes anyagokra vonatkozó rendeleteknek a következő időpont óta:: 06-10-01
Termék besorolása B: adott esetben visszaadható - kérjük forduljon vevőfelelőséhez / kapcsolattartójához
Visszavételi kötelezettség kategória -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Blei

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
Osztályozás
 
Verzió Osztályozás
eClass 12 27-14-19-01
eClass 14 27-14-19-01
eClass 6 27-14-19-01
eClass 7.1 27-14-19-01
eClass 8 27-14-19-01
eClass 9 27-14-19-01
eClass 9.1 27-14-19-01
ETIM 7 EC000042
ETIM 8 EC000042
ETIM 9 EC000042
IDEA 4 4897
UNSPSC 15 39-12-16-03
|
Termék megvásárlása
Mennyiség 1 Darab
;