SiePortal

Integrált platform az Ön információs, vásárlási és rendelési munkafolyamatához – az Industry Mall és az Online Támogatás összekapcsolva

SiePortal
Keresés itt:

Termékkatalógus
  • Termékkatalógus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Kicsinyités
5SF1060
Product
Kép hasonló
DIAZED fuse base size DII Molded plastic, 1-pole touch-protected (BGV A2) Access: Double function terminal Outgoing feeder: Box terminal 25A 500 V AC
Tételár Show prices
Ár Show prices
További szolgáltatások
Termékadatlap (PDF) Letölt
Szerviz & Szolgáltatások (Kézikönyvek, Tanúsítványok, GYIK...) Download
Termék
Cikkszám 5SF1060
Termékleírás DIAZED fuse base size DII Molded plastic, 1-pole touch-protected (BGV A2) Access: Double function terminal Outgoing feeder: Box terminal 25A 500 V AC
Termékcsalád SENTRON DIAZED Fuse Systems
Termék életciklus PM300:Aktív termék
Árinformáció
Árcsoport 1BM
Tételár Show prices
Ár Show prices
Metál faktor L-P-----
Szállítási információk
Export jelzés AL : N / ECCN : N
Szokásos szállítási határidő 3 Nap/napok
Nettó súly mennyiségi egységre 0,115 kg
Csomagolás méretei 91,00 x 145,00 x 77,00
Csomagolás méreteinek mértékegysége MM
Mennyiségi egység (ME) 1 Darab
Csomagolás típusa 1
Miminálisan rendelhető mennyiség mennyiségi egységként 3
További termék információ
EAN 4001869243474
UPC 040892955798
Statisztikai anyagszám 85369095
Lista jelzés (LKZ) LV10.1
Gyártmánycsoport 5535
Group Code P310
Származási ország Németország
Megfelel a Veszélyes anyagokra vonatkozó rendeleteknek Megfelel a Veszélyes anyagokra vonatkozó rendeleteknek a következő időpont óta:: 06-07-01
Termék besorolása B: adott esetben visszaadható - kérjük forduljon vevőfelelőséhez / kapcsolattartójához
Visszavételi kötelezettség kategória -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Osztályozás
 
Verzió Osztályozás
eClass 12 27-14-21-03
eClass 14 27-14-21-03
eClass 6 27-14-21-03
eClass 7.1 27-14-21-03
eClass 8 27-14-21-03
eClass 9 27-14-21-03
eClass 9.1 27-14-21-03
ETIM 7 EC000094
ETIM 8 EC000094
ETIM 9 EC000094
UNSPSC 15 39-12-16-26
|
Termék megvásárlása
Mennyiség 1 Darab
;