SiePortal

Integrált platform az Ön információs, vásárlási és rendelési munkafolyamatához – az Industry Mall és az Online Támogatás összekapcsolva

SiePortal
Keresés itt:

Termékkatalógus
  • Termékkatalógus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Kicsinyités
8GK9601-4KK10
Product
ALPHA 400/630/1250 DIN section cover closed H = 600 mm, W = 250 mm, closed minimum order quantity 10 units delivery without support
Tételár Show prices
Ár Show prices
További szolgáltatások
Termékadatlap (PDF) Letölt
Szerviz & Szolgáltatások (Kézikönyvek, Tanúsítványok, GYIK...) Download
Termék
Cikkszám 8GK9601-4KK10
Termékleírás ALPHA 400/630/1250 DIN section cover closed H = 600 mm, W = 250 mm, closed minimum order quantity 10 units delivery without support
Termékcsalád Ordering Data Overview
Termék életciklus PM300:Aktív termék
Árinformáció
Árcsoport 1BP
Tételár Show prices
Ár Show prices
Metál faktor None
Szállítási információk
Export jelzés AL : N / ECCN : N
Szokásos szállítási határidő 3 Nap/napok
Nettó súly mennyiségi egységre 0,526 kg
Csomagolás méretei 260,00 x 610,00 x 25,00
Csomagolás méreteinek mértékegysége MM
Mennyiségi egység (ME) 1 Darab
Csomagolás típusa 1
Miminálisan rendelhető mennyiség mennyiségi egységként 10
További termék információ
EAN 4001869304199
UPC Nem elérhető
Statisztikai anyagszám 85381000
Lista jelzés (LKZ) LV10.2
Gyártmánycsoport 5739
Group Code P310
Származási ország Németország
Megfelel a Veszélyes anyagokra vonatkozó rendeleteknek Megfelel a Veszélyes anyagokra vonatkozó rendeleteknek a következő időpont óta:: 06-07-01
Termék besorolása B: adott esetben visszaadható - kérjük forduljon vevőfelelőséhez / kapcsolattartójához
Visszavételi kötelezettség kategória -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Osztályozás
 
Verzió Osztályozás
eClass 12 27-14-24-14
eClass 14 27-14-24-14
eClass 6 27-14-24-14
eClass 7.1 27-14-24-14
eClass 8 27-14-24-14
eClass 9 27-14-24-14
eClass 9.1 27-14-24-14
ETIM 7 EC000775
ETIM 8 EC000775
ETIM 9 EC000775
|
Termék megvásárlása
Mennyiség 1 Darab
A termékhez opciókat is konfigurálhat.
;