SiePortal

Integrált platform az Ön információs, vásárlási és rendelési munkafolyamatához – az Industry Mall és az Online Támogatás összekapcsolva

SiePortal
Keresés itt:

Termékkatalógus
  • Termékkatalógus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Kicsinyités
8PQ3000-0BA01
Product
supporting structure internal main busbar: top, H: 1600 mm D: 600 mm
Tételár Show prices
Ár Show prices
További szolgáltatások
Termékadatlap (PDF) Letölt
Szerviz & Szolgáltatások (Kézikönyvek, Tanúsítványok, GYIK...) Download
Termék
Cikkszám 8PQ3000-0BA01
Termékleírás supporting structure internal main busbar: top, H: 1600 mm D: 600 mm
Termékcsalád Supporting structure
Termék életciklus PM300:Aktív termék
Árinformáció
Árcsoport 1DR
Tételár Show prices
Ár Show prices
Metál faktor None
Szállítási információk
Export jelzés AL : N / ECCN : N
Szokásos szállítási határidő 5 Nap/napok
Nettó súly mennyiségi egységre 10,450 kg
Csomagolás méretei 215,00 x 1760,00 x 45,00
Csomagolás méreteinek mértékegysége MM
Mennyiségi egység (ME) 1 Darab
Csomagolás típusa 1
További termék információ
EAN 4042948162521
UPC Nem elérhető
Statisztikai anyagszám 83024200
Lista jelzés (LKZ) LV10.2
Gyártmánycsoport 3778
Group Code P310
Származási ország Németország
Megfelel a Veszélyes anyagokra vonatkozó rendeleteknek Megfelel a Veszélyes anyagokra vonatkozó rendeleteknek a következő időpont óta:: 06-07-01
Termék besorolása A: raktári standard termék, a visszavételi idő alatt visszaadható
Visszavételi kötelezettség kategória -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Osztályozás
 
Verzió Osztályozás
eClass 12 27-18-28-11
eClass 14 27-18-28-11
eClass 6 27-18-92-61
eClass 7.1 27-18-92-61
eClass 8 27-18-92-61
eClass 9 27-18-92-61
eClass 9.1 27-18-92-61
ETIM 7 EC002620
ETIM 8 EC002620
ETIM 9 EC002620
|
Termék megvásárlása
Mennyiség 1 Darab
A termékhez opciókat is konfigurálhat.
;