19.01.2026 19:10:35
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
Ridurre
SAS61.03 | S55158-A100
Product
SAS61.03 - Attuatore elettromeccanico 400 N, 5.5 mm, AC/DC 24 V, DC 0...10 V / DC 4...20 mA, 30 s
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Disponibilità

Foglio dati in PDF Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) SAS61.03 | S55158-A100
Descrizione SAS61.03 - Attuatore elettromeccanico 400 N, 5.5 mm, AC/DC 24 V, DC 0...10 V / DC 4...20 mA, 30 s
Famiglia Prodotto SAS.. - Attuatori elettromeccanici 400 N per valvole con corsa 5.5 mm
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter LA7 / A10
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : 9N9999
Tempo minimo di produzione 1 Giorno / Giorni
Peso netto 0.412 Kg
Dimensioni dell'imballo 9.00 x 16.00 x 11.00
Package size unit of measure CMT
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 7612914069047
UPC Non disponibile
Codice doganale 85011099
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
Gruppo prodotti QBC3
Group Code H5CC
Paese d'origine Svizzera
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 08.09.2015
Product class Non disponibile
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
Classificazioni
  Non disponibile
|
;