SIMOTICS S motore sincrono 1FK7-CT PN=7,7kW; UCI=600V M0=48Nm (100K); NN=2000 1/min; con raffreddamento naturale forma costruttiva IMB 5 (IM V1, IM V3) flangia 1 connettore di potenza rotativo trasduttore assoluto a 24 bit +12 bit Multi-Turn con interfaccia DRIVE-CLiQ (encoder AM24DQI) albero con chiavetta, tolleranza N senza freno di stazionamento grado di protezione IP64
Numero Articolo (MFN) |
1FK7105-2AC71-1CA0 |
Descrizione |
SIMOTICS S motore sincrono 1FK7-CT PN=7,7kW; UCI=600V M0=48Nm (100K); NN=2000 1/min; con raffreddamento naturale forma costruttiva IMB 5 (IM V1, IM V3) flangia 1 connettore di potenza rotativo trasduttore assoluto a 24 bit +12 bit Multi-Turn con interfaccia DRIVE-CLiQ (encoder AM24DQI) albero con chiavetta, tolleranza N senza freno di stazionamento grado di protezione IP64
|
Famiglia Prodotto |
Panoramica dati per l'ordinazione |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5FR / 762 |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
------71 |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
AL : N / ECCN : N |
Tempo minimo di produzione |
15 Giorno / Giorni |
Peso netto |
39,001 Kg |
Package size unit of measure |
Non disponibile |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
Non disponibile |
UPC |
887621030476 |
Codice doganale |
85015230 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC60KT-1FK7 |
Gruppo prodotti |
9621 |
Group Code |
R220 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 01.07.06 |
Product class |
C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti. |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|