SIMOTICS S-1FL6 tensione di rete 3 AC 400 V PN=0,75 kW; NN=2000 1/min, M0=4 Nm; MN=3,58 Nm altezza d'asse 65 mm trasduttore assoluto a 20 bit (12 bit multiturn), funzionante a batteria albero liscio, tolleranza N con freno di stazionamento grado di protezione IP65 con anello di tenuta compatibile con i convertitori SINAMICS V70&V90
Numero Articolo (MFN) |
1FL6061-1AC61-0PH1 |
Descrizione |
SIMOTICS S-1FL6 tensione di rete 3 AC 400 V PN=0,75 kW; NN=2000 1/min, M0=4 Nm; MN=3,58 Nm altezza d'asse 65 mm trasduttore assoluto a 20 bit (12 bit multiturn), funzionante a batteria albero liscio, tolleranza N con freno di stazionamento grado di protezione IP65 con anello di tenuta compatibile con i convertitori SINAMICS V70&V90
|
Famiglia Prodotto |
Panoramica dati per l'ordinazione |
Product Lifecycle (PLM) |
PM400:Phase Out Started / Unlimited Spare Supply |
PLM Effective Date |
Prodotto obsoleto a partire dal: 01.10.18 |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5FI / DMS |
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
25 Giorno / Giorni |
Peso netto |
8,600 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
267,00 x 349,00 x 188,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4042948676295 |
UPC |
Non disponibile |
Codice doganale |
8501520000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
NC81 |
Gruppo prodotti |
5183 |
Group Code |
R220 |
Paese d'origine |
Cina |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 01.01.18 |
Product class |
C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti. |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|