SiePortal

Benvenuto in SiePortal, la piattaforma integrata di Siemens: il nostro catalogo prodotti, il canale di ordinazione, il know-how di prodotto e tutto il supporto on-line a tua disposizione. Industry Mall e Industry Online Support (SIOS) in un unico portale.

SiePortal
Search in

Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
1PH8137-1DD02-2BA1
Product
Immagini ulteriori
SIMOTICS M motore asincrono compatto 1000 r/min 17kW 162Nm 43A 307V 1150 r/min 19,5kW 162Nm 43A 350V 1350 r/min 22kW 156Nm 42A 404V 1500 r/min 24kW 153Nm 41A 447V ventilazione forzata; direzione flusso aria DE--> NDE; grado di protezione IP55 trasduttore incrementale a 22 bit senza posizione di commutazione (encoder IC22DQ) con interfaccia Drive-CLiQ forma costruttiva IM B5 (IMV 1, IM V3) albero con chiavetta equilibratura con mezza chiavetta esecuzione del cuscinetto: standard con cuscinetti fissi qualità vibratoria: R/A precisione dell’albero e della flangia: R morsettiera (in alto) ingresso cavi a destra collegamento del cavo di segnale DE
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 1PH8137-1DD02-2BA1
Descrizione SIMOTICS M motore asincrono compatto 1000 r/min 17kW 162Nm 43A 307V 1150 r/min 19,5kW 162Nm 43A 350V 1350 r/min 22kW 156Nm 42A 404V 1500 r/min 24kW 153Nm 41A 447V ventilazione forzata; direzione flusso aria DE--> NDE; grado di protezione IP55 trasduttore incrementale a 22 bit senza posizione di commutazione (encoder IC22DQ) con interfaccia Drive-CLiQ forma costruttiva IM B5 (IMV 1, IM V3) albero con chiavetta equilibratura con mezza chiavetta esecuzione del cuscinetto: standard con cuscinetti fissi qualità vibratoria: R/A precisione dell’albero e della flangia: R morsettiera (in alto) ingresso cavi a destra collegamento del cavo di segnale DE
Famiglia Prodotto 1PH8 per SINAMICS S120 con macchine utensili
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5GK / 761
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni ECCN : N / AL : N
Tempo minimo di produzione 30 Giorno / Giorni
Peso netto 141,000 Kg
Package size unit of measure Non disponibile
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN Non disponibile
UPC 804766904615
Codice doganale 85015230
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC62ST-1PH8
Gruppo prodotti 9695
Group Code R220
Paese d'origine Germania
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 05.11.18
Product class C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti.
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
SCIP number
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 12 27-02-26-01
eClass 14 27-02-26-01
eClass 6 27-02-26-01
eClass 7.1 27-02-26-01
eClass 8 27-02-26-01
eClass 9 27-02-26-01
eClass 9.1 27-02-26-01
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
UNSPSC 15 26-10-11-14
|
Acquista
Quantità 1 Pezzo
Aggiungi opzioni al prodotto
Loading Spice Documents...
;