accessori per sezionatore sottocarico con fusibili, in forma costruttiva verticale (in-line) inseribile NH00, 1 connettore multifunzione 10 x 1,5 mm2, 8 x 2,5 mm2 con viti di fissaggio per apparecchi da data di consegna 01.02.2018
Numero Articolo (MFN) |
3NJ6920-3EE01 |
Descrizione |
accessori per sezionatore sottocarico con fusibili, in forma costruttiva verticale (in-line) inseribile NH00, 1 connettore multifunzione 10 x 1,5 mm2, 8 x 2,5 mm2 con viti di fissaggio per apparecchi da data di consegna 01.02.2018
|
Famiglia Prodotto |
Accessori |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5EK / 1DL |
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
20 Giorno / Giorni |
Peso netto |
0,063 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
35,00 x 45,00 x 30,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4001869564951 |
UPC |
Non disponibile |
Codice doganale |
85366990 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10 |
Gruppo prodotti |
5862 |
Group Code |
P360 |
Paese d'origine |
Bulgaria |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 03.04.07 |
Product class |
A: senza problemi. Riutilizzabile a breve |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-37-13-92 |
eClass |
6 |
27-37-92-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-92-01 |
eClass |
8 |
27-37-92-01 |
eClass |
9 |
27-37-92-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-92-01 |
ETIM |
7 |
EC002498 |
ETIM |
8 |
EC002498 |
ETIM |
9 |
EC002498 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-21 |
|
|
|
|