SiePortal

Benvenuto in SiePortal, la piattaforma integrata di Siemens: il nostro catalogo prodotti, il canale di ordinazione, il know-how di prodotto e tutto il supporto on-line a tua disposizione. Industry Mall e Industry Online Support (SIOS) in un unico portale.

SiePortal
Search in

Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
3NJ6940-3FB00
Product
Immagini ulteriori
accessori per sezionatore sottocarico con fusibili forma costruttiva in linea, inseribile, NH2 e NH3 controllo elettr. fusibili EFM 10, per reti AC
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 3NJ6940-3FB00
Descrizione accessori per sezionatore sottocarico con fusibili forma costruttiva in linea, inseribile, NH2 e NH3 controllo elettr. fusibili EFM 10, per reti AC
Famiglia Prodotto Accessori
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5EK / 1DL
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione 3 Giorno / Giorni
Peso netto 0,100 Kg
Dimensioni dell'imballo 93,00 x 165,00 x 74,00
Package size unit of measure MM
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 4011209719408
UPC Non disponibile
Codice doganale 85389099
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
Gruppo prodotti 5862
Group Code P360
Paese d'origine Repubblica Ceca
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 09.03.07
Product class A: senza problemi. Riutilizzabile a breve
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 12 27-37-13-92
eClass 6 27-37-92-01
eClass 7.1 27-37-92-01
eClass 8 27-37-92-01
eClass 9 27-37-92-01
eClass 9.1 27-37-92-01
ETIM 7 EC002498
ETIM 8 EC002498
ETIM 9 EC002498
UNSPSC 15 39-12-15-21
|
Acquista
Quantità 1 Pezzo
;