07.12.21 00:49:26
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
3RA2911-2FA00
Product
modulo di collegamento ibrido elettrico e meccanico per 3RV2.1 in tecnica con morsetti a vite e 3RT2.1 a molla
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 3RA2911-2FA00
Descrizione modulo di collegamento ibrido elettrico e meccanico per 3RV2.1 in tecnica con morsetti a vite e 3RT2.1 a molla
Famiglia Prodotto Panoramica dati per l'ordinazione
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5PG / 41B
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor L-P-----
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione 1 Giorno / Giorni
Peso netto 0,047 Kg
Dimensioni dell'imballo 62,00 x 105,00 x 47,00
Package size unit of measure MM
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 4011209741096
UPC 662643904550
Codice doganale 85366990
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Gruppo prodotti 5344
Group Code R711
Paese d'origine Ungheria
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 01.10.09
Product class A: senza problemi. Riutilizzabile a breve
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-37-04-24
eClass 7.1 27-37-04-24
eClass 8 27-37-04-24
eClass 9 27-37-04-24
eClass 9.1 27-37-04-24
ETIM 5 EC002050
ETIM 6 EC002050
ETIM 7 EC002050
ETIM 8 EC002050
IDEA 4 4888
UNSPSC 14 39-12-15-21
UNSPSC 15 39-12-16-01
|