30.11.21 17:05:04
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
3RK1315-6KS41-3AA5
Product
avviatore motore SIRIUS M200D AS-i comunicazione: AS-Interface avviatore invertitore Basic con commutazione elettromeccanica AC-3, 0,75KW / 400 V 0,15 A...2,00 A protezione elettronica da sovraccarico termistore: Thermoclick / PTC con contatto del freno DC 180 V 2DI AS-i + 2DI / 1DO sul dispositivo Han Q4/2 - Han Q8/0 con comando manuale locale e selettore a chiave
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 3RK1315-6KS41-3AA5
Descrizione avviatore motore SIRIUS M200D AS-i comunicazione: AS-Interface avviatore invertitore Basic con commutazione elettromeccanica AC-3, 0,75KW / 400 V 0,15 A...2,00 A protezione elettronica da sovraccarico termistore: Thermoclick / PTC con contatto del freno DC 180 V 2DI AS-i + 2DI / 1DO sul dispositivo Han Q4/2 - Han Q8/0 con comando manuale locale e selettore a chiave
Famiglia Prodotto Avviatori motore M200D Basic
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5DP / 42D
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor LAO-----
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : EAR99
Tempo minimo di produzione 15 Giorno / Giorni
Peso netto 4,037 Kg
Dimensioni dell'imballo 287,00 x 377,00 x 221,00
Package size unit of measure MM
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 4011209823051
UPC 662643543988
Codice doganale 85371098
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Gruppo prodotti 3722
Group Code R711
Paese d'origine Germania
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 01.07.06
Product class C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti.
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-37-09-05
eClass 7.1 27-37-09-05
eClass 8 27-37-09-05
eClass 9 27-37-09-05
eClass 9.1 27-37-09-05
ETIM 5 EC001037
ETIM 6 EC001037
ETIM 7 EC001037
ETIM 8 EC001037
UNSPSC 14 39-12-15-21
UNSPSC 15 39-12-15-21
|