08.12.21 14:54:24
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
3RK1400-0BG00-0AA2
Product
modulo AS-i SlimLine Prodotto di fine serie !!! SC22.5 digitale 2DI/2DQ, IP20 2 x ingressi per sensore a 3 fili 2 x uscite, 2 A, DC 24 V morsetti a molla larghezza costruttiva 22,5 mm
Note
per il successore vedi https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109743
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 3RK1400-0BG00-0AA2
Descrizione modulo AS-i SlimLine Prodotto di fine serie !!! SC22.5 digitale 2DI/2DQ, IP20 2 x ingressi per sensore a 3 fili 2 x uscite, 2 A, DC 24 V morsetti a molla larghezza costruttiva 22,5 mm
Famiglia Prodotto Panoramica dati per l'ordinazione
Product Lifecycle (PLM) PM400:Phase Out Started / Unlimited Spare Supply
PLM Effective Date Prodotto obsoleto a partire dal: 01.12.16
Note
per il successore vedi https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109743
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5DP / 42C
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione 15 Giorno / Giorni
Peso netto 0,128 Kg
Dimensioni dell'imballo 29,00 x 99,00 x 107,00
Package size unit of measure MM
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 4011209447820
UPC 754554735245
Codice doganale 85371098
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Gruppo prodotti 3720
Group Code R711
Paese d'origine Germania
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 01.05.12
Product class A: senza problemi. Riutilizzabile a breve
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-24-26-04
eClass 7.1 27-24-26-04
eClass 8 27-24-26-04
eClass 9 27-24-26-04
eClass 9.1 27-24-26-04
ETIM 5 EC001599
ETIM 6 EC001599
ETIM 7 EC001599
ETIM 8 EC001599
IDEA 4 3566
UNSPSC 14 32-15-17-05
UNSPSC 15 32-15-17-05
|