contattore per condensatore, AC-6b 33 kVAr, / 400 V, a 3 poli, AC 220 V, 50 Hz / 240 V, 60 Hz, contatti ausiliari: 1 NO + 2 NC, morsetti a vite, grandezza costruttiva: S0
Numero Articolo (MFN) |
3RT2628-1AP65 |
Descrizione |
contattore per condensatore, AC-6b 33 kVAr, / 400 V, a 3 poli, AC 220 V, 50 Hz / 240 V, 60 Hz, contatti ausiliari: 1 NO + 2 NC, morsetti a vite, grandezza costruttiva: S0
|
Famiglia Prodotto |
Contattori SIRIUS 3RT26 per carichi capacitivi (AC-6b), a 3 poli |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5PG / 41B |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
LCO----- |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
AL : N / ECCN : N |
Tempo minimo di produzione |
5 Giorno / Giorni |
Peso netto |
0,660 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
60,00 x 161,00 x 162,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4047621013749 |
UPC |
804766233722 |
Codice doganale |
85364900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Gruppo prodotti |
5336 |
Group Code |
R711 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 01.05.14 |
Product class |
A: senza problemi. Riutilizzabile a breve |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-37-10-06 |
eClass |
6 |
27-37-10-06 |
eClass |
7.1 |
27-37-10-06 |
eClass |
8 |
27-37-10-06 |
eClass |
9 |
27-37-10-06 |
eClass |
9.1 |
27-37-10-06 |
ETIM |
7 |
EC001079 |
ETIM |
8 |
EC001079 |
ETIM |
9 |
EC001079 |
IDEA |
4 |
4764 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-29 |
|
|
|
|