interruttore di posizione plastica 31 mm secondo DIN EN 50047 Protezione anticorrosione aumentata collegamento apparecchio 1 x (M20 x 1,5) contatti ad azione rapida 1NO/1NC attuatore a frazione di giro a destra/a sinistra impostabile, con leva in acciaio inox e rotella in plastica 19 mm funzionante a -40 °C prova di resistenza a urti e vibrazioni secondo DIN EN 61373, categoria 1B
Numero Articolo (MFN) |
3SE5232-0CK31-1AJ0 |
Descrizione |
interruttore di posizione plastica 31 mm secondo DIN EN 50047 Protezione anticorrosione aumentata collegamento apparecchio 1 x (M20 x 1,5) contatti ad azione rapida 1NO/1NC attuatore a frazione di giro a destra/a sinistra impostabile, con leva in acciaio inox e rotella in plastica 19 mm funzionante a -40 °C prova di resistenza a urti e vibrazioni secondo DIN EN 61373, categoria 1B
|
Famiglia Prodotto |
3SE5, custodia in plastica |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5D9 / 41K |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
LA------ |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
AL : N / ECCN : N |
Tempo minimo di produzione |
5 Giorno / Giorni |
Peso netto |
0,104 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
43,00 x 49,00 x 127,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4011209789098 |
UPC |
662643851076 |
Codice doganale |
85365080 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Gruppo prodotti |
5317 |
Group Code |
R711 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 01.07.06 |
Product class |
A: senza problemi. Riutilizzabile a breve |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-27-06-01 |
eClass |
6 |
27-27-06-01 |
eClass |
7.1 |
27-27-06-01 |
eClass |
8 |
27-27-06-01 |
eClass |
9 |
27-27-06-01 |
eClass |
9.1 |
27-27-06-01 |
ETIM |
7 |
EC000030 |
ETIM |
8 |
EC000030 |
ETIM |
9 |
EC000030 |
IDEA |
4 |
5202 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-13 |
|
|
|
|