finecorsa di sicurezza con blocco di ritenuta forza di ritenuta 2600 N 5 direzioni di accostamento blocco meccanico a molla sblocco ausiliario anteriore tensione del magnete AC 115 V sorveglianza attuatore 2NC/1NO sorveglianza magnete 2NC/1NO L’attuatore non è compreso nella dotazione di fornitura. attuatore 3SE5000-0AV0. da ordinare separatamente
Numero Articolo (MFN) |
3SE5312-0SD12 |
Descrizione |
finecorsa di sicurezza con blocco di ritenuta forza di ritenuta 2600 N 5 direzioni di accostamento blocco meccanico a molla sblocco ausiliario anteriore tensione del magnete AC 115 V sorveglianza attuatore 2NC/1NO sorveglianza magnete 2NC/1NO L’attuatore non è compreso nella dotazione di fornitura. attuatore 3SE5000-0AV0. da ordinare separatamente
|
Famiglia Prodotto |
3SE5, custodia in metallo con forza di ritenuta superiore a 2000 N |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5D9 / 41K |
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
0,969 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
61,50 x 213,00 x 84,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4011209682962 |
UPC |
754554951485 |
Codice doganale |
85365080 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Gruppo prodotti |
5317 |
Group Code |
R711 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 01.10.11 |
Product class |
A: senza problemi. Riutilizzabile a breve |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-27-06-11 |
eClass |
6 |
27-27-06-11 |
eClass |
7.1 |
27-27-06-11 |
eClass |
8 |
27-27-06-11 |
eClass |
9 |
27-27-06-11 |
eClass |
9.1 |
27-27-06-11 |
ETIM |
7 |
EC002593 |
ETIM |
8 |
EC002593 |
ETIM |
9 |
EC002593 |
IDEA |
4 |
5202 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-13 |
|
|
|
|