Contactor AC 50/60HZ 110V AC3 400V 170A 90KW AUX. switches: 2 NO + 2 NC size 8 screw connection
Numero Articolo (MFN) |
3TS5222-0AG2 |
Descrizione |
Contactor AC 50/60HZ 110V AC3 400V 170A 90KW AUX. switches: 2 NO + 2 NC size 8 screw connection
|
Famiglia Prodotto |
Panoramica dati per l'ordinazione |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
461 |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
None |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
AL : N / ECCN : N |
Tempo minimo di produzione |
13 Giorno / Giorni |
Peso netto |
4,800 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
235,00 x 235,00 x 170,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
0 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
6939610765747 |
UPC |
Non disponibile |
Codice doganale |
85364900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Gruppo prodotti |
3753 |
Group Code |
R711 |
Paese d'origine |
Cina |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conformità RoHS in fase di chiarimento |
Product class |
C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti. |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-37-10-03 |
eClass |
6 |
27-37-10-03 |
eClass |
7.1 |
27-37-10-03 |
eClass |
8 |
27-37-10-03 |
eClass |
9 |
27-37-10-03 |
eClass |
9.1 |
27-37-10-03 |
ETIM |
7 |
EC000066 |
ETIM |
8 |
EC000066 |
ETIM |
9 |
EC000066 |
IDEA |
4 |
4755 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-29 |
|
|
|
|