SiePortal

Benvenuto in SiePortal, la piattaforma integrata di Siemens: il nostro catalogo prodotti, il canale di ordinazione, il know-how di prodotto e tutto il supporto on-line a tua disposizione. Industry Mall e Industry Online Support (SIOS) in un unico portale.

SiePortal
Search in

Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
3TX5903-0AE0
Product
Immagini ulteriori
accessori per 3TM sistema di aggancio per retrofit sganciatore di apertura DC 60 V
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 3TX5903-0AE0
Descrizione accessori per 3TM sistema di aggancio per retrofit sganciatore di apertura DC 60 V
Famiglia Prodotto Panoramica dati per l'ordinazione
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter ZZZ
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione A richiesta
Peso netto 1,000 Kg
Package size unit of measure Non disponibile
Unità Quantità 0 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN Non disponibile
UPC Non disponibile
Codice doganale 85389099
LKZ_FDB/ CatalogID HG11.21
Gruppo prodotti 3177
Group Code U296
Paese d'origine Germania
Conforme alla direttiva RoHS. Prodotto conforme alla normativa RoHS
Product class A: senza problemi. Riutilizzabile a breve
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 12 27-37-13-92
eClass 6 27-37-92-01
eClass 7.1 27-37-92-01
eClass 8 27-37-92-01
eClass 9 27-37-92-01
eClass 9.1 27-37-92-01
ETIM 7 EC002498
ETIM 8 EC002498
ETIM 9 EC002498
UNSPSC 15 39-12-15-21
|
Acquista
Quantità 0 Pezzo
;