Interruttore magnetotermico 400V 4,5kA, a 3 poli, B, 32A
Numero Articolo (MFN) |
5SL3332-6 |
Descrizione |
Interruttore magnetotermico 400V 4,5kA, a 3 poli, B, 32A
|
Famiglia Prodotto |
Apparecchi di base |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5ED / 1AB |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
L-O----- |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
AL : N / ECCN : N |
Tempo minimo di produzione |
15 Giorno / Giorni |
Peso netto |
0,401 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
58,00 x 94,00 x 84,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4001869390574 |
UPC |
Non disponibile |
Codice doganale |
85362010 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.1 |
Gruppo prodotti |
3802 |
Group Code |
P310 |
Paese d'origine |
Romania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 01.10.06 |
Product class |
B: Limite. Riutilizzabile a medio termine |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-14-19-01 |
eClass |
6 |
27-14-19-01 |
eClass |
7.1 |
27-14-19-01 |
eClass |
8 |
27-14-19-01 |
eClass |
9 |
27-14-19-01 |
eClass |
9.1 |
27-14-19-01 |
ETIM |
7 |
EC000042 |
ETIM |
8 |
EC000042 |
ETIM |
9 |
EC000042 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-03 |
|
|
|
|