WinCC Runtime Professional, PowerPack Advanced 2048-> Prof. 2048 PowerTag Asia V12 (senza cambio di versione), Software Runtime, licenza singola SW e documentazione su DVD, chiave di licenza su chiavetta USB, Classe A, in 6 lingue (de,en,fr,es,it,zh), eseguibile in Windows XP (32 bit)/ Windows 7 (32/64 bit)/ WinSrv 2003 R2/2008 (32 bit)/ Windows Server 2008 R2 (64 bit)
Note
Prodotto cancellato senza possibilità di sostituzione
Per maggiori informazioni contattare il proprio referente Siemens
Numero Articolo (MFN) |
6AV2105-2FF12-0AC0 |
Descrizione |
WinCC Runtime Professional, PowerPack Advanced 2048-> Prof. 2048 PowerTag Asia V12 (senza cambio di versione), Software Runtime, licenza singola SW e documentazione su DVD, chiave di licenza su chiavetta USB, Classe A, in 6 lingue (de,en,fr,es,it,zh), eseguibile in Windows XP (32 bit)/ Windows 7 (32/64 bit)/ WinSrv 2003 R2/2008 (32 bit)/ Windows Server 2008 R2 (64 bit)
|
Famiglia Prodotto |
Non disponibile |
Product Lifecycle (PLM) |
PM490:Start of final Year of support |
PLM Effective Date |
Prodotto cancellato a partire dal: 01.10.23 |
Note |
Prodotto cancellato senza possibilità di sostituzione
Per maggiori informazioni contattare il proprio referente Siemens
|
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5PN / 2AP |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
None |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
ECCN : N / AL : N |
Tempo minimo di produzione |
A richiesta |
Peso netto |
0,273 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
18,90 x 26,20 x 3,30 |
Package size unit of measure |
CM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4019169311946 |
UPC |
887621217242 |
Codice doganale |
85234910 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ST9.80 |
Gruppo prodotti |
2271 |
Group Code |
R142 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Prodotto conforme alla normativa RoHS |
Product class |
A: senza problemi. Riutilizzabile a breve |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
Sì |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Non disponibile |
|
|
|