SIMATIC Energy Manager PRO V7.0; upgrade dei sistemi con max. 500 tag; V6.0 -> V7.0; Engineering/Runtime Software Single License; software, documentazione e chiave di licenza per download; in 2 lingue: de,en; eseguibile su Windows 7 Pro/Ultimate (32/64 bit), Windows 8.1 Pro/ Enterprise (64 bit), Windows 10 Pro/Enterprise (64 bit), Windows Srv 2008 R2 (64 bit), Windows Srv 2012 R2 (64 bit) ******************************* l'indirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura
Note
This product is a downloadable product.
Prodotto cancellato senza possibilità di sostituzione
Per maggiori informazioni contattare il proprio referente Siemens
Numero Articolo (MFN) |
6AV6372-2DF07-0FH4 |
Descrizione |
SIMATIC Energy Manager PRO V7.0; upgrade dei sistemi con max. 500 tag; V6.0 -> V7.0; Engineering/Runtime Software Single License; software, documentazione e chiave di licenza per download; in 2 lingue: de,en; eseguibile su Windows 7 Pro/Ultimate (32/64 bit), Windows 8.1 Pro/ Enterprise (64 bit), Windows 10 Pro/Enterprise (64 bit), Windows Srv 2008 R2 (64 bit), Windows Srv 2012 R2 (64 bit) ******************************* l'indirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura
|
Famiglia Prodotto |
Non disponibile |
Product Lifecycle (PLM) |
PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support |
PLM Effective Date |
Fine ciclo vita del prodotto a partire dal: 01.10.23 |
Note |
This product is a downloadable product.
Prodotto cancellato senza possibilità di sostituzione
Per maggiori informazioni contattare il proprio referente Siemens
|
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5PN / 2AP |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
None |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
ECCN : 5D992 / AL : N |
Tempo minimo di produzione |
1 Giorno / Giorni |
Peso netto |
0,001 Kg |
Package size unit of measure |
Non disponibile |
Unità Quantità |
0 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4025515735632 |
UPC |
804766694769 |
Codice doganale |
Non disponibile |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ST9.80 |
Gruppo prodotti |
3016 |
Group Code |
R142 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Prodotto conforme alla normativa RoHS |
Product class |
A: senza problemi. Riutilizzabile a breve |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
NO |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Non disponibile |
|
|
|