SiePortal

Benvenuto in SiePortal, la piattaforma integrata di Siemens: il nostro catalogo prodotti, il canale di ordinazione, il know-how di prodotto e tutto il supporto on-line a tua disposizione. Industry Mall e Industry Online Support (SIOS) in un unico portale.

SiePortal
Search in

Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
6AV7860-1EX23-0AB1
Product
Immagini ulteriori
SIMATIC Flat Panel Monitor V2 accessori, set di cavi 30m, comprendente: cavo CAT6, unità host V2 (HDBaseT)
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 6AV7860-1EX23-0AB1
Descrizione SIMATIC Flat Panel Monitor V2 accessori, set di cavi 30m, comprendente: cavo CAT6, unità host V2 (HDBaseT)
Famiglia Prodotto SIMATIC Industrial Flat Panel
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5P1 / 275
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : EAR99H
Tempo minimo di produzione 40 Giorno / Giorni
Peso netto 3,230 Kg
Package size unit of measure Non disponibile
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 4025515739388
UPC 195125052802
Codice doganale 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID ST80.1U
Gruppo prodotti 3395
Group Code R133
Paese d'origine Germania
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 16.07.19
Product class A: senza problemi. Riutilizzabile a breve
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 12 19-05-10-04
eClass 6 19-05-92-90
eClass 7.1 19-05-92-05
eClass 8 19-05-92-05
eClass 9 19-05-92-05
eClass 9.1 19-05-92-05
ETIM 7 EC001408
ETIM 8 EC001408
ETIM 9 EC001408
IDEA 4 6599
UNSPSC 15 43-20-22-22
|
Acquista
Quantità 1 Pezzo
;