custodia Ex in acciaio inox, IP65. Custodia vuota predisposta per il montaggio dell'ET 200iSP. II 2G Ex eb IIC Gb grandezza (LaxAxP): 650x450x230, per max. 15 unità I/O. ingressi cavi: 2x alimentazione di tensione M32, 4x cavi di bus M20 e 65x M16 (4,5...9mm) per segnali in 5 file, esecuzione in plastica. Temperatura ambiente di esercizio -40...+70 gradi Celsius
Numero Articolo (MFN) |
6DL2804-0AD50 |
Descrizione |
custodia Ex in acciaio inox, IP65. Custodia vuota predisposta per il montaggio dell'ET 200iSP. II 2G Ex eb IIC Gb grandezza (LaxAxP): 650x450x230, per max. 15 unità I/O. ingressi cavi: 2x alimentazione di tensione M32, 4x cavi di bus M20 e 65x M16 (4,5...9mm) per segnali in 5 file, esecuzione in plastica. Temperatura ambiente di esercizio -40...+70 gradi Celsius
|
Famiglia Prodotto |
Non disponibile |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5AR / 2I3 |
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
40 Giorno / Giorni |
Peso netto |
18,500 Kg |
Package size unit of measure |
Non disponibile |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
Non disponibile |
UPC |
662643514919 |
Codice doganale |
85381000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
KT71.1 |
Gruppo prodotti |
4116 |
Group Code |
R336 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 28.04.17 |
Product class |
B: Limite. Riutilizzabile a medio termine |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-18-05-02 |
eClass |
6 |
27-18-05-02 |
eClass |
7.1 |
27-18-05-02 |
eClass |
8 |
27-18-05-02 |
eClass |
9 |
27-18-05-02 |
eClass |
9.1 |
27-18-05-02 |
ETIM |
7 |
EC002503 |
ETIM |
8 |
EC002503 |
ETIM |
9 |
EC002503 |
UNSPSC |
15 |
39-12-13-14 |
|
|
|
|