***PEZZO DI RICAMBIO*** SIMATIC S7, PC ADAPTER USB PER COLLEGAMENTO A S7-200/300/400, C7; CON CAVO USB (5M) UTILIZZABILE SOTTO WINXP/VISTA/ WINDOWS 7 32/64BIT
Note
Numero Articolo (MFN) |
6ES7972-0CB20-0XA0 |
Descrizione |
***PEZZO DI RICAMBIO*** SIMATIC S7, PC ADAPTER USB PER COLLEGAMENTO A S7-200/300/400, C7; CON CAVO USB (5M) UTILIZZABILE SOTTO WINXP/VISTA/ WINDOWS 7 32/64BIT
|
Famiglia Prodotto |
Non disponibile |
Product Lifecycle (PLM) |
PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support |
PLM Effective Date |
Fine ciclo vita del prodotto a partire dal: 01.06.15 |
Note |
|
Articolo successivo: |
6GK1571-0BA00-0AA0 |
Descrizione prodotto sostitutivo |
adattatore PC USB A2 adattatore USB (USB V2.0) per il collegamento di un PG/PC o Notebook a SIMATIC S7 via PROFIBUS o MPI comprendono cavo USB 5m, cavo MPI 0,3m impiegabile in Windows XP/Vista/ Windows 7 32/64 bit e superiore. |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5J1 / 2AP |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
None |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Tempo minimo di produzione |
1 Giorno / Giorni |
Peso netto |
0,491 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
17,40 x 24,30 x 4,30 |
Package size unit of measure |
CM |
Unità Quantità |
0 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4019169101325 |
UPC |
662643229493 |
Codice doganale |
85176200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ST9-E5 |
Gruppo prodotti |
4227 |
Group Code |
R111 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 05.11.07 |
Product class |
D: Prodotti fabbricati su ordinazione e con psecifiche del clienti. Il materiale non riutilizzabile ne è possibile un reso. |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Non disponibile |
|
|
|