Starter Kit SIMATIC RF600 Basic 1x reader RF650R ETSI 2x antenne RF650A 1x alimentatore da rete wide-range 1x cavo per alimentatore da rete 24 V, 5 m 2x cavo antenna, 5 m 1x cavo Ethernet RJ45, 6m 1x cavo per alimentatore da rete (UE) 20x transponder RF645T 20x calotta di fissaggio per RF645T 3x kit di montaggio per Reader/antenna max. 1 pacchetto per cliente.
Numero Articolo (MFN) |
6GT2811-6AB20-0XA1 |
Descrizione |
Starter Kit SIMATIC RF600 Basic 1x reader RF650R ETSI 2x antenne RF650A 1x alimentatore da rete wide-range 1x cavo per alimentatore da rete 24 V, 5 m 2x cavo antenna, 5 m 1x cavo Ethernet RJ45, 6m 1x cavo per alimentatore da rete (UE) 20x transponder RF645T 20x calotta di fissaggio per RF645T 3x kit di montaggio per Reader/antenna max. 1 pacchetto per cliente.
|
Famiglia Prodotto |
Starter Kits |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5PN / 5TP |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
None |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Tempo minimo di produzione |
1 Giorno / Giorni |
Peso netto |
4,500 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
Non disponibile |
UPC |
195125441064 |
Codice doganale |
85176200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ID10.M |
Gruppo prodotti |
X03Q |
Group Code |
R322 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Prodotto conforme alla normativa RoHS |
Product class |
A: senza problemi. Riutilizzabile a breve |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-28-04-92 |
eClass |
6 |
27-28-92-90 |
eClass |
7.1 |
27-28-92-90 |
eClass |
8 |
27-28-92-90 |
eClass |
9 |
27-28-04-92 |
eClass |
9.1 |
27-28-04-92 |
ETIM |
7 |
EC002997 |
ETIM |
8 |
EC002997 |
ETIM |
9 |
EC002997 |
|
|
|
|