SINAUT ST7, TIM 3V-IE unità di comunicazione per SIMATIC S7-300 con una interfaccia RS-232 per comunicazione SINAUT tramite una WAN convenzionale e una interfaccia RJ45 per comunicazione SINAUT tramite una rete basata su IP (WAN o LAN).
Note
Numero Articolo (MFN) |
6NH7800-3BA00 |
Descrizione |
SINAUT ST7, TIM 3V-IE unità di comunicazione per SIMATIC S7-300 con una interfaccia RS-232 per comunicazione SINAUT tramite una WAN convenzionale e una interfaccia RJ45 per comunicazione SINAUT tramite una rete basata su IP (WAN o LAN).
|
Famiglia Prodotto |
Panoramica dati per l'ordinazione |
Product Lifecycle (PLM) |
PM400:Phase Out Started / Unlimited Spare Supply |
PLM Effective Date |
Prodotto obsoleto a partire dal: 01.10.23 |
Note |
|
Articolo successivo: |
6GK7543-1MX00-0XE0 |
Descrizione prodotto sostitutivo |
TIM 1531 IRC unità di comunicazione per SIMATIC S7-1500, S7-400, S7-300 e ET200SP con SINAUT ST7, DNP3 e IEC 60870-5-101/104 con tre interfacce RJ45 per comunicazione tramite reti basate su IP (WAN / LAN) e una interfaccia RS-232/RS-485 per comunicazione tramite reti WAN classiche. |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5P3 / 5T1 |
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
1 Giorno / Giorni |
Peso netto |
0,318 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
40,00 x 120,00 x 125,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4019169136389 |
UPC |
662643195040 |
Codice doganale |
85176200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IK-A |
Gruppo prodotti |
2461 |
Group Code |
R322 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 02.06.07 |
Product class |
A: senza problemi. Riutilizzabile a breve |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-24-22-08 |
eClass |
6 |
27-24-22-08 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-08 |
eClass |
8 |
27-24-22-08 |
eClass |
9 |
27-24-22-08 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-08 |
ETIM |
7 |
EC001423 |
ETIM |
8 |
EC001423 |
ETIM |
9 |
EC001423 |
IDEA |
4 |
3564 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|