SINAMICS DCM Convertitore DC per azionamenti a due quadranti Circuito B6C Ingresso 3AC 830V, 1577A raddrizzatore di eccitazione controllabile D1000/1900 MRE-GEEF4S22 Uscita DC 1000V, 1900A
Numero Articolo (MFN) |
6RA8095-4LS22-0AA0 |
Descrizione |
SINAMICS DCM Convertitore DC per azionamenti a due quadranti Circuito B6C Ingresso 3AC 830V, 1577A raddrizzatore di eccitazione controllabile D1000/1900 MRE-GEEF4S22 Uscita DC 1000V, 1900A
|
Famiglia Prodotto |
Non disponibile |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5G8 / 3D3 |
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
25 Giorno / Giorni |
Peso netto |
132,000 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
565,00 x 1050,00 x 670,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
Non disponibile |
UPC |
662643932249 |
Codice doganale |
8504409999 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D23.1LD |
Gruppo prodotti |
4106 |
Group Code |
R220 |
Paese d'origine |
Cina |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 16.04.18 |
Product class |
D: Prodotti fabbricati su ordinazione e con psecifiche del clienti. Il materiale non riutilizzabile ne è possibile un reso. |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters (DHNUP)
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-02-33-01 |
eClass |
6 |
27-02-33-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-33-01 |
eClass |
8 |
27-02-33-01 |
eClass |
9 |
27-02-33-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-33-01 |
UNSPSC |
15 |
39-12-20-02 |
|
|
|
|