**pezzo di ricambio** MICROMASTER 430 filtro incorporato classe A 3AC 380 ... 480 V +10/-10 % 47 ... 63 Hz coppia quadratica 15 kW sovraccarico 110 % 60s, 140 % 3s 245x 185x 195 (AxLaxP) grado di protezione IP20 temperatura ambiente -10+40 °C senza AOP/BOP
Note
SIOS ID 109746454
Questo prodotto è vendibile solo come ricambio
Per maggiori informazioni contattare il proprio referente Siemens
Numero Articolo (MFN) |
6SE6430-2AD31-5CA0 |
Descrizione |
**pezzo di ricambio** MICROMASTER 430 filtro incorporato classe A 3AC 380 ... 480 V +10/-10 % 47 ... 63 Hz coppia quadratica 15 kW sovraccarico 110 % 60s, 140 % 3s 245x 185x 195 (AxLaxP) grado di protezione IP20 temperatura ambiente -10+40 °C senza AOP/BOP
|
Famiglia Prodotto |
Non disponibile |
Product Lifecycle (PLM) |
PM410:Start Support phase / Spare & Repare - Remainder support period |
PLM Effective Date |
Prodotto cancellato a partire dal: 01.10.19 |
Note |
SIOS ID 109746454
Questo prodotto è vendibile solo come ricambio
Per maggiori informazioni contattare il proprio referente Siemens
|
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5J1 / 3A1 |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
None |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
ECCN : N / AL : N |
Tempo minimo di produzione |
1 Giorno / Giorni |
Peso netto |
5,700 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
265,00 x 305,00 x 210,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4019169449533 |
UPC |
783087661271 |
Codice doganale |
85044095 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
DA51-L |
Gruppo prodotti |
9848 |
Group Code |
R2S3 |
Paese d'origine |
Gran Bretagna |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 01.07.06 |
Product class |
A: senza problemi. Riutilizzabile a breve |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
Sì |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
Non disponibile |
|
|
|