SINAMICS S120 bobina raffreddata ad acqua per Active Interface Module 3AC 500 ... 690 V, 50/60 Hz, 1270A potenza di tipo: 1400kW apparecchio da incasso IP00 raffreddamento ad acqua per circuito aperto con PT1000
Numero Articolo (MFN) |
6SL3005-0DG41-3AA7 |
Descrizione |
SINAMICS S120 bobina raffreddata ad acqua per Active Interface Module 3AC 500 ... 690 V, 50/60 Hz, 1270A potenza di tipo: 1400kW apparecchio da incasso IP00 raffreddamento ad acqua per circuito aperto con PT1000
|
Famiglia Prodotto |
Panoramica dati per l'ordinazione |
Product Lifecycle (PLM) |
PM400:Phase Out Started / Unlimited Spare Supply |
PLM Effective Date |
Prodotto obsoleto a partire dal: 15.05.23 |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5CD / 3DC |
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
84 Giorno / Giorni |
Peso netto |
365,000 Kg |
Package size unit of measure |
Non disponibile |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
Non disponibile |
UPC |
Non disponibile |
Codice doganale |
85363090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D21.3LDSP |
Gruppo prodotti |
4131 |
Group Code |
R220 |
Paese d'origine |
Finlandia |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 01.08.18 |
Product class |
D: Prodotti fabbricati su ordinazione e con psecifiche del clienti. Il materiale non riutilizzabile ne è possibile un reso. |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-42-01-06 |
eClass |
6 |
27-02-31-90 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-90 |
eClass |
8 |
27-02-31-90 |
eClass |
9 |
27-02-31-92 |
eClass |
9.1 |
27-42-01-06 |
ETIM |
7 |
EC002025 |
ETIM |
8 |
EC002025 |
ETIM |
9 |
EC002025 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-12 |
|
|
|
|