*ricambio* SINAMICS S120 Filter Module per active Interface Module 3AC 500 ... 690 V, 50/60 Hz, 1270A potenza di tipo: 1400kW IP00 raffreddamento a liquido incl. cavo Drive-CLiQ scambiatore di calore in alluminio con PT1000
Note
Questo prodotto è vendibile solo come ricambio
Per maggiori informazioni contattare il proprio referente Siemens
Numero Articolo (MFN) |
6SL3005-0FG41-3AA5 |
Descrizione |
*ricambio* SINAMICS S120 Filter Module per active Interface Module 3AC 500 ... 690 V, 50/60 Hz, 1270A potenza di tipo: 1400kW IP00 raffreddamento a liquido incl. cavo Drive-CLiQ scambiatore di calore in alluminio con PT1000
|
Famiglia Prodotto |
Panoramica dati per l'ordinazione |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Note |
Questo prodotto è vendibile solo come ricambio
Per maggiori informazioni contattare il proprio referente Siemens
|
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5J1 / 3S0 |
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
A richiesta |
Peso netto |
110,000 Kg |
Package size unit of measure |
Non disponibile |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
Non disponibile |
UPC |
195125206984 |
Codice doganale |
85049090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D21.3LDSP |
Gruppo prodotti |
4929 |
Group Code |
R2S7 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conformità RoHS in fase di chiarimento |
Product class |
D: Prodotti fabbricati su ordinazione e con psecifiche del clienti. Il materiale non riutilizzabile ne è possibile un reso. |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-02-31-91 |
eClass |
6 |
27-02-91-12 |
eClass |
7.1 |
27-02-91-12 |
eClass |
8 |
27-02-91-12 |
eClass |
9 |
27-02-31-91 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-91 |
ETIM |
7 |
EC002025 |
ETIM |
8 |
EC002025 |
ETIM |
9 |
EC002025 |
|
|
|
|