SINAMICS V90 tensione di ingresso: 200-240 V a 3 poli - 15 %/+ 10 % 11,0 A 45-66 Hz tensione di uscita: - 0 ingresso 10,6 A 0-330 Hz motore: 1,5 kW grado di protezione: IP20 grandezza costruttiva D, 95x170x195 (LxAxP)
Numero Articolo (MFN) |
6SL3210-5FB11-5UA0 |
Descrizione |
SINAMICS V90 tensione di ingresso: 200-240 V a 3 poli - 15 %/+ 10 % 11,0 A 45-66 Hz tensione di uscita: - 0 ingresso 10,6 A 0-330 Hz motore: 1,5 kW grado di protezione: IP20 grandezza costruttiva D, 95x170x195 (LxAxP)
|
Famiglia Prodotto |
Non disponibile |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5FI / DMS |
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
25 Giorno / Giorni |
Peso netto |
2,400 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
122,00 x 229,00 x 270,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4042948674338 |
UPC |
Non disponibile |
Codice doganale |
85044085 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SINAMICS V90 |
Gruppo prodotti |
3505 |
Group Code |
R220 |
Paese d'origine |
Cina |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 01.04.13 |
Product class |
A: senza problemi. Riutilizzabile a breve |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|