06.12.21 09:35:34
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
6SL3210-5HE12-0UF0
Product
SINAMICS S210 tensione di ingresso 3AC 200 ... 480 V -10 %/+10 % 7,5 A 45 ... 66 Hz tensione di uscita: ingresso 0 V 7,0 A 0 ... 550 Hz motore: 2,0 kW grado di protezione: IP20 grandezza costruttiva B 70 x 322 x 223 (LxAxP)
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 6SL3210-5HE12-0UF0
Descrizione SINAMICS S210 tensione di ingresso 3AC 200 ... 480 V -10 %/+10 % 7,5 A 45 ... 66 Hz tensione di uscita: ingresso 0 V 7,0 A 0 ... 550 Hz motore: 2,0 kW grado di protezione: IP20 grandezza costruttiva B 70 x 322 x 223 (LxAxP)
Famiglia Prodotto Servoconvertitore SINAMICS S210
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5AZ / DMM
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : 3A999A
Tempo minimo di produzione 30 Giorno / Giorni
Peso netto 3,300 Kg
Dimensioni dell'imballo 400,00 x 345,00 x 80,00
Package size unit of measure MM
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 4042948690246
UPC 804766951466
Codice doganale 85044084
LKZ_FDB/ CatalogID D32
Gruppo prodotti 4R30
Group Code R220
Paese d'origine Germania
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 06.03.19
Product class B: Limite. Riutilizzabile a medio termine
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 5 EC001857
ETIM 6 EC001857
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
|
Loading Spice Documents...