SINAMICS G120 Power Module PM 240-2 Push Through, non filtrato con chopper freno integrato 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz potenza sovraccarico elevato: 110kW a 200% 3s, 150% 57S, 100% 240S; temperatura ambiente -20 ... +50 °C (HO); potenza sovraccarico ridotto: 132kW con 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s; temperatura ambiente -20 ... +40 °C (LO) 754x384x358 (AxLaxP), FSF grado di protezione IP20 senza Control Unit e pannello di comando rilasciato da CU, versione firmware versione V4.7 SP6
Note
SIOS ID 109796691
Questo prodotto è vendibile solo come ricambio
Per maggiori informazioni contattare il proprio referente Siemens
Numero Articolo (MFN) |
6SL3211-1PE32-5UL0 |
Descrizione |
SINAMICS G120 Power Module PM 240-2 Push Through, non filtrato con chopper freno integrato 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz potenza sovraccarico elevato: 110kW a 200% 3s, 150% 57S, 100% 240S; temperatura ambiente -20 ... +50 °C (HO); potenza sovraccarico ridotto: 132kW con 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s; temperatura ambiente -20 ... +40 °C (LO) 754x384x358 (AxLaxP), FSF grado di protezione IP20 senza Control Unit e pannello di comando rilasciato da CU, versione firmware versione V4.7 SP6
|
Famiglia Prodotto |
Non disponibile |
Product Lifecycle (PLM) |
PM410:Start Support phase / Spare & Repare - Remainder support period |
PLM Effective Date |
Prodotto cancellato a partire dal: 01.10.22 |
Note |
SIOS ID 109796691
Questo prodotto è vendibile solo come ricambio
Per maggiori informazioni contattare il proprio referente Siemens
|
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5J1 / 3A2 |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
None |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
ECCN : 9N9999 / AL : N |
Tempo minimo di produzione |
1 Giorno / Giorni |
Peso netto |
63,500 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
400,00 x 900,00 x 607,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4042948675878 |
UPC |
804766497582 |
Codice doganale |
85044086 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D11.1SD |
Gruppo prodotti |
9486 |
Group Code |
R2S3 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 01.08.17 |
Product class |
C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti. |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
Sì |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
Non disponibile |
|
|
|