SINAMICS G120P Power Module PM230 con filtro classe B grado di protezione IP55/UL tipo 12 3AC 380 ... 480 V +10/-10 % 47 ... 63 Hz potenza low overload: 0,55kW con 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s; temperatura ambiente -10 ... +40 °C (LO) 460x 154x 249 (AxLaxP), FSA senza Control Unit e pannello di comando approvato per CU230P-2 dalla versione firmware V4.3.2
Numero Articolo (MFN) |
6SL3223-0DE15-5BG1 |
Descrizione |
SINAMICS G120P Power Module PM230 con filtro classe B grado di protezione IP55/UL tipo 12 3AC 380 ... 480 V +10/-10 % 47 ... 63 Hz potenza low overload: 0,55kW con 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s; temperatura ambiente -10 ... +40 °C (LO) 460x 154x 249 (AxLaxP), FSA senza Control Unit e pannello di comando approvato per CU230P-2 dalla versione firmware V4.3.2
|
Famiglia Prodotto |
Power Modules PM230 |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5G4 / 347 |
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
20 Giorno / Giorni |
Peso netto |
4,300 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
0,185 x 0,548 x 0,296 |
Package size unit of measure |
M |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4042948671481 |
UPC |
804766369636 |
Codice doganale |
85049090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D11.1SD |
Gruppo prodotti |
3576 |
Group Code |
R220 |
Paese d'origine |
Gran Bretagna |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 01.07.06 |
Product class |
A: senza problemi. Riutilizzabile a breve |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|