SiePortal

Benvenuto in SiePortal, la piattaforma integrata di Siemens: il nostro catalogo prodotti, il canale di ordinazione, il know-how di prodotto e tutto il supporto on-line a tua disposizione. Industry Mall e Industry Online Support (SIOS) in un unico portale.

SiePortal
Search in

Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
6SL3223-0DE22-2AG1
Product
SINAMICS G120P Power Module PM230 con filtro Classe A grado di protezione IP55/UL tipo 12 3AC 380 ... 480 V +10/-10 % 47 ... 63 Hz potenza low overload: 2,2kW con 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s; temperatura ambiente -10 ... +40 °C (LO) 460x 154x 249 (AxLaxP), FSA senza Control Unit e pannello di comando approvato per CU230P-2 dalla versione firmware V4.3.2
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 6SL3223-0DE22-2AG1
Descrizione SINAMICS G120P Power Module PM230 con filtro Classe A grado di protezione IP55/UL tipo 12 3AC 380 ... 480 V +10/-10 % 47 ... 63 Hz potenza low overload: 2,2kW con 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s; temperatura ambiente -10 ... +40 °C (LO) 460x 154x 249 (AxLaxP), FSA senza Control Unit e pannello di comando approvato per CU230P-2 dalla versione firmware V4.3.2
Famiglia Prodotto Power Modules PM230
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5G4 / 347
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione 20 Giorno / Giorni
Peso netto 4,300 Kg
Dimensioni dell'imballo 0,185 x 0,548 x 0,296
Package size unit of measure M
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 4042948671559
UPC 804766344312
Codice doganale 85044085
LKZ_FDB/ CatalogID D11.1SD
Gruppo prodotti 3576
Group Code R220
Paese d'origine Gran Bretagna
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 01.07.06
Product class A: senza problemi. Riutilizzabile a breve
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 12 27-02-31-01
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
IDEA 4 4139
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
Acquista
Quantità 1 Pezzo
Aggiungi opzioni al prodotto
Loading Spice Documents...
;