SINAMICS S120 SINAMICS S120 Chassis-2 AIM + ALM Chassis-2 AIM + ALM ingresso: 3 AC 380V ... 480 V, ingresso: 3 AC 380V ... 480 V, uscita: DC 510 ... 720 V, 560A uscita: DC 510 ... 720 V, 560A potenza di tipo: 355 kW potenza di tipo: 355 kW Active Interface Module e Active Interface Module e Active Line Module Active Line Module
Numero Articolo (MFN) |
6SL3341-7TE35-6AA0 |
Descrizione |
SINAMICS S120 SINAMICS S120 Chassis-2 AIM + ALM Chassis-2 AIM + ALM ingresso: 3 AC 380V ... 480 V, ingresso: 3 AC 380V ... 480 V, uscita: DC 510 ... 720 V, 560A uscita: DC 510 ... 720 V, 560A potenza di tipo: 355 kW potenza di tipo: 355 kW Active Interface Module e Active Interface Module e Active Line Module Active Line Module
|
Famiglia Prodotto |
Non disponibile |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5CD / 3DF |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
None |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Tempo minimo di produzione |
30 Giorno / Giorni |
Peso netto |
479,000 Kg |
Package size unit of measure |
Non disponibile |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
Non disponibile |
UPC |
195125058408 |
Codice doganale |
85044083 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D21.3LD |
Gruppo prodotti |
4Q21 |
Group Code |
R220 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conformità RoHS in fase di chiarimento |
Product class |
D: Prodotti fabbricati su ordinazione e con psecifiche del clienti. Il materiale non riutilizzabile ne è possibile un reso. |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™)
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
|
|
|
|