SIWAREX WP231 Elettronica di pesatura (a 1 canale) omologabile a fini fiscali per collegamento di celle di carico / ponti completi di DMS (1 ... 4m V/V) per SIMATIC S7-1200 o stand-alone, RS 485 e interfaccia Ethernet, onboard I/O: 4DI / 4DO, 1AO (0/4 ... 20 mA) Attenzione: Per per applicazioni con obbligo di taratura fiscale si devono considerare le norme vigenti per la taratura fiscale nel Paese di impiego! E' possibile una diagnostica dettagliata delle singole celle di carico tramite la scatola di giunzione digitale SIWAREX DB (7MH5001-0AD20 o(*)
Numero Articolo (MFN) |
7MH4960-2AA01 |
Descrizione |
SIWAREX WP231 Elettronica di pesatura (a 1 canale) omologabile a fini fiscali per collegamento di celle di carico / ponti completi di DMS (1 ... 4m V/V) per SIMATIC S7-1200 o stand-alone, RS 485 e interfaccia Ethernet, onboard I/O: 4DI / 4DO, 1AO (0/4 ... 20 mA) Attenzione: Per per applicazioni con obbligo di taratura fiscale si devono considerare le norme vigenti per la taratura fiscale nel Paese di impiego! E' possibile una diagnostica dettagliata delle singole celle di carico tramite la scatola di giunzione digitale SIWAREX DB (7MH5001-0AD20 o(*)
|
Famiglia Prodotto |
Elettronica di pesatura SIWAREX WP231 |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5F3 / 8W3 |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
None |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
AL : N / ECCN : N |
Tempo minimo di produzione |
80 Giorno / Giorni |
Peso netto |
0,280 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
89,00 x 110,00 x 88,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4019169239899 |
UPC |
887621043193 |
Codice doganale |
85389091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
WT10 |
Gruppo prodotti |
4909 |
Group Code |
R3P5 |
Paese d'origine |
Romania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 01.09.12 |
Product class |
A: senza problemi. Riutilizzabile a breve |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-32-03-01 |
eClass |
6 |
27-32-03-01 |
eClass |
7.1 |
27-32-03-01 |
eClass |
8 |
27-32-03-01 |
eClass |
9 |
27-32-03-01 |
eClass |
9.1 |
27-32-03-01 |
ETIM |
8 |
EC003997 |
|
|
|
|