Tripping relay Reyrolle 7PG18, TR-A2-: high burden, EB2 self reset contacts, operating coil cut-off: Economy and 2 second delay on reset, contact arrangement: 7 NO / 13 NC, voltage rating: DC 125 V, back emf suppression diode: not fitted.
Note
Sorry, but this product is currently not available. For further Information kindly contact your local Siemens sales Support.
Numero Articolo (MFN) |
7PG1821-4HP80-1CF0 |
Descrizione |
Tripping relay Reyrolle 7PG18, TR-A2-: high burden, EB2 self reset contacts, operating coil cut-off: Economy and 2 second delay on reset, contact arrangement: 7 NO / 13 NC, voltage rating: DC 125 V, back emf suppression diode: not fitted.
|
Famiglia Prodotto |
Non disponibile |
Product Lifecycle (PLM) |
PM410:Start Support phase / Spare & Repare - Remainder support period |
PLM Effective Date |
Prodotto cancellato a partire dal: 30.09.23 |
Note |
Sorry, but this product is currently not available. For further Information kindly contact your local Siemens sales Support.
|
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
53A / B13 |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
None |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
ECCN : N / AL : N |
Tempo minimo di produzione |
A richiesta |
Peso netto |
3,400 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
0,26 x 0,39 x 0,26 |
Package size unit of measure |
M |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4025515717454 |
UPC |
Non disponibile |
Codice doganale |
85364900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
PTD/EA |
Gruppo prodotti |
1346 |
Group Code |
U321 |
Paese d'origine |
Australia |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 22.07.17 |
Product class |
B: Limite. Riutilizzabile a medio termine |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
Sì |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Non disponibile |
|
|
|