30.11.21 02:11:43
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
7SL8210-1DA20-0AA0
Product
Immagini ulteriori
protezione magnetotermica differenziale e protezione distanziometrica, contenitore: custodia da incasso, display: piccolo, DC 24 V ... 48 V, 11BI, 9BO, 4VT, 3xIs + 1xIe, 5 anni di garanzia, punti di funzione base, caratteristiche significative: protezione di due estremità
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 7SL8210-1DA20-0AA0
Descrizione protezione magnetotermica differenziale e protezione distanziometrica, contenitore: custodia da incasso, display: piccolo, DC 24 V ... 48 V, 11BI, 9BO, 4VT, 3xIs + 1xIe, 5 anni di garanzia, punti di funzione base, caratteristiche significative: protezione di due estremità
Famiglia Prodotto SIPROTEC 7SL82 - 4xI 4xV, scatto tripolare
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 52K / B01
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : EAR99
Tempo minimo di produzione 60 Giorno / Giorni
Peso netto 3,257 Kg
Package size unit of measure Non disponibile
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN Non disponibile
UPC Non disponibile
Codice doganale 85363010
LKZ_FDB/ CatalogID SIPROTEC
Gruppo prodotti 1011
Group Code U321
Paese d'origine Germania
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 11.07.14
Product class B: Limite. Riutilizzabile a medio termine
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 9.1 27-37-16-01
|
Aggiungi opzioni al prodotto