ALPHA 400/630/1250 DIN kit di montaggio base per fusibili a cavaliere a 3 o 4 poli sistema di sbarre collettrici 60mm A=300 mm, La=500 mm NEOZED e DIAZED supporto sbarre collettrici da ordinare separatamente
Numero Articolo (MFN) |
8GK4800-2KK22 |
Descrizione |
ALPHA 400/630/1250 DIN kit di montaggio base per fusibili a cavaliere a 3 o 4 poli sistema di sbarre collettrici 60mm A=300 mm, La=500 mm NEOZED e DIAZED supporto sbarre collettrici da ordinare separatamente
|
Famiglia Prodotto |
Panoramica dati per l'ordinazione |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
1BP |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
None |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
AL : N / ECCN : N |
Tempo minimo di produzione |
3 Giorno / Giorni |
Peso netto |
1,362 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
260,00 x 510,00 x 45,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
0 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4001869559834 |
UPC |
Non disponibile |
Codice doganale |
85389099 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10 |
Gruppo prodotti |
5738 |
Group Code |
P310 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 01.07.17 |
Product class |
B: Limite. Riutilizzabile a medio termine |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-14-24-11 |
eClass |
6 |
27-14-24-11 |
eClass |
7.1 |
27-14-24-11 |
eClass |
8 |
27-14-24-11 |
eClass |
9 |
27-14-24-11 |
eClass |
9.1 |
27-14-24-11 |
ETIM |
7 |
EC000264 |
ETIM |
8 |
EC000264 |
ETIM |
9 |
EC000264 |
|
|
|
|