SiePortal

Benvenuto in SiePortal, la piattaforma integrata di Siemens: il nostro catalogo prodotti, il canale di ordinazione, il know-how di prodotto e tutto il supporto on-line a tua disposizione. Industry Mall e Industry Online Support (SIOS) in un unico portale.

SiePortal
Search in

Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
8GK4851-5KK00
Product
ALPHA 160/400 DIN montanti per l'installazione di kit di montaggio, A=750mm, 1 set=2 montanti
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 8GK4851-5KK00
Descrizione ALPHA 160/400 DIN montanti per l'installazione di kit di montaggio, A=750mm, 1 set=2 montanti
Famiglia Prodotto Assembly kits for unequipped distribution boards
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5CU / 1BP
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione 3 Giorno / Giorni
Peso netto 1,092 Kg
Dimensioni dell'imballo 30,00 x 750,00 x 25,00
Package size unit of measure MM
Unità Quantità 1 Set
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 4001869257143
UPC Non disponibile
Codice doganale 85381000
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.2
Gruppo prodotti 5739
Group Code P310
Paese d'origine Germania
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 01.07.06
Product class B: Limite. Riutilizzabile a medio termine
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 12 27-14-24-92
eClass 9 27-14-24-92
eClass 9.1 27-14-24-92
ETIM 7 EC002287
ETIM 8 EC002287
ETIM 9 EC002287
UNSPSC 15 39-12-16-26
|
Acquista
Quantità 1 Set
Aggiungi opzioni al prodotto
;