SIVACON, involucro del quadro elettrico , senza pareti laterali, secondo IEC 62208, con aperture di ventilazione, IP20, A: 2000 mm, L: 1000 mm, P: 600 mm
Numero Articolo (MFN) |
8MF1006-3VR4 |
Descrizione |
SIVACON, involucro del quadro elettrico , senza pareti laterali, secondo IEC 62208, con aperture di ventilazione, IP20, A: 2000 mm, L: 1000 mm, P: 600 mm
|
Famiglia Prodotto |
Armadi completi |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5EC / 1BS |
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
155,020 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
1030,00 x 2020,00 x 650,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4001869495422 |
UPC |
Non disponibile |
Codice doganale |
94032080 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.2 |
Gruppo prodotti |
3799 |
Group Code |
P310 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 01.09.13 |
Product class |
C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti. |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-18-01-01 |
eClass |
6 |
27-18-01-01 |
eClass |
7.1 |
27-18-01-01 |
eClass |
8 |
27-18-01-01 |
eClass |
9 |
27-18-01-01 |
eClass |
9.1 |
27-18-01-01 |
ETIM |
7 |
EC000261 |
ETIM |
8 |
EC000261 |
ETIM |
9 |
EC000261 |
|
|
|
|